Carro Guia
com flange
aço temperado
- Suporte de cargas de todas as direções
- Com guia de esferas circulantes sem pré-tensão
- Capacidade de carga dinâmica de até 39 000 N
- Vedação bilateral
104,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Guia
Tamanho
30
Versão 1
com flange
Versão 2
versão longa
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
B1=Largura
90
E=Furo de lubrificação
M06X1
L3=Comprimento
131,3
T1=Capacidades de carga dinâmi
39000
T2=Capacidades de carga estáti
71900
A
72
A1
52
B
28
E
31
E1
7
E2
13
H
26
H1
42
H2
9
H3
12
L4
94,3
M
M10
Mx (Nm)
785
My (Nm)
650
Mz (Nm)
650
Tipo
longa
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia com flange e guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Sob consulta
Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.