Vedações Adicionais
aço
- Adequado para todas as unidades de rolamento de esferas lineares
- Oferecem alta proteção contra sujeira e poeira
3,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Vedações Adicionais
Versão 2
aberto
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
borracha
D1=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
20
H=Espessura
4
G
60°
W
10
Descrição
Material, versão
Anel de aço.
Borracha NBR.
Borracha NBR.
Indicação
Além das vedações padronizadas, oferecemos adicionalmente vedações para
buchas de esferas lineares. Estas vedações adicionais proporcionam maior proteção
contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas no furo da carcaça (tolerância H7) antes da bucha
esférica e protegidas com cola.
buchas de esferas lineares. Estas vedações adicionais proporcionam maior proteção
contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas no furo da carcaça (tolerância H7) antes da bucha
esférica e protegidas com cola.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.