text.skipToContent text.skipToNavigation
21530

Unidades lineares com rolamento autocompensador de esferas simples, versão fechada

  • Carcaça de precisão com design leve
  • Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular montados
  • Com vedações integradas
Particularidades:

a partir de 47,24 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça
de alumínio extrudado, rolamento autocompensador de esferas montado 21510
e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com anéis de retenção
DIN 472.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.