Unidade de rolamento de esferas lineares compacta
avulso
alumínio
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
36,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade de rolamento de esferas lineares compacta
Versão 1
avulso
Versão 2
fechado
Material do corpo básico
alumínio
D=Diâmetro interno
25
A
62
D1
35
D2
6,6
E1
20
E2
48
H
54
H1
27
H2
18
H3
26
L
40
M
M08
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça
de alumínio extrudado, rolamento linear de esferas montado 21511-02 e vedação bilateral.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esferas.
Com furo de lubrificação M8x1.
de alumínio extrudado, rolamento linear de esferas montado 21511-02 e vedação bilateral.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esferas.
Com furo de lubrificação M8x1.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.