Unidade De Rolamento De Esferas Lineares
quadro
alumínio
- Carcaça de precisão com design leve
- Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular montados
- Com vedações integradas
461,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Rolamento De Esferas Lineares
Versão 1
quadro
Versão 2
aberto
Material do corpo básico
alumínio
D=Diâmetro interno
25
A
160
D1
40
D2
9
D3
15
E
140
E1
88
H
51
H1
30
H2
22
H3
8,6
H4
15
H5
31,5
M
M10
W
12,9
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça
de alumínio extrudado, quatro rolamentos autocompensadores de esferas montados 21510 e vedação bilateral. Fixação dos rolamentos na carcaça com anéis de retenção DIN 472.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas (x4).
de alumínio extrudado, quatro rolamentos autocompensadores de esferas montados 21510 e vedação bilateral. Fixação dos rolamentos na carcaça com anéis de retenção DIN 472.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas (x4).
Sob consulta
As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem
Acessórios
Vedações adicionais 21560.
Eixos guia de precisão 21590 ou 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Eixos guia de precisão 21590 ou 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.