Travessa
móveis
alumínio
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- A travessa pode ser movida axialmente fixada em eixos
- Dois furos de posicionamento
121,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Travessa
Versão 1
móveis
Material do corpo básico
alumínio
A=Comprimento
230
B=Largura
30
C=Furo passante p/ paraf. cil.
17,5
D=Furo de fixação
40
H=Altura
72
E
190
E1
122
H1
36
M
M16
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Travessa com dois furos de alojamento para fixação simples e segura dos eixos
guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades
lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou
21555.
Esta versão permite um deslocamento dos eixos com a travessa, quando a unidade linear estiver montada de maneira fixa.
guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades
lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou
21555.
Esta versão permite um deslocamento dos eixos com a travessa, quando a unidade linear estiver montada de maneira fixa.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.