Travessa
fixo
alumínio
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- Eixos e travessas montados de maneira fixa na mesa de trabalho
- Dois furos de posicionamento
121,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Travessa
Versão 1
fixo
Material do corpo básico
alumínio
A=Comprimento
230
B=Largura
30
C=Furo passante p/ paraf. cil.
17,5
D=Furo de fixação
40
H=Altura
80
E
190
E1
122
H1
44
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Travessa com dois furos de alojamento para fixação simples e segura dos eixos
guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades
lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou
21555.
Esta versão permite o movimento axial da unidade linear. Isto é, os eixos são
montados com as travessas de maneira fixa na base da máquina.
guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades
lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou
21555.
Esta versão permite o movimento axial da unidade linear. Isto é, os eixos são
montados com as travessas de maneira fixa na base da máquina.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161
Parafusos de fixação 07160 ou 07161
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.