Suporte Para Eixo
alumínio
- Para uso com rolamentos lineares de esfera abertos
- Possibilitam rolamentos especialmente rígidos
- acoplável de acordo com a aplicação desejada
72,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Eixo
Tamanho
12
Material do corpo básico
alumínio
A=Largura
40
C=Furo passante p/ parafuso ci
M04X16
L=Comprimento
600
B
8
D
12
D1
4,5
E
29
E1
75
H
22
H1
5
H2
5
W
5,8
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estes suportes de eixo são necessários para apoiar eixos com rolamentos de esferas lineares na versão aberta.
Eixos com suporte completo possibilitam rolamentos especialmente rígidos, porém, em muitos casos, basta apenas efetuar um suporte por seção.
O comprimento padrão dos nossos suportes de eixo é de 600 mm, podendo ser encurtados ou prolongados, para obter quaisquer tamanhos desejados.
Eixos com suporte completo possibilitam rolamentos especialmente rígidos, porém, em muitos casos, basta apenas efetuar um suporte por seção.
O comprimento padrão dos nossos suportes de eixo é de 600 mm, podendo ser encurtados ou prolongados, para obter quaisquer tamanhos desejados.
Acessórios
Eixos de guia de precisão com furos de fixação 21590.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.