text.skipToContent text.skipToNavigation
21518-01

Rolamento linear de esferas com flange quadrada

  • Pronto para instalação
  • Rolamento linear de esferas com vedação bilateral
  • Guia precisa com capacidade de carga alta
Particularidades:

a partir de 18,75 €

+ o ICMS alemão
7 resultados encontrados

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de
plástico, que proporciona um funcionamento silencioso com excelentes
propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.