text.skipToContent text.skipToNavigation
21520-01

Rolamento linear de esferas com flange quadrada, rolamento duplo

  • Pronto para instalação
  • Com rolamento duplo
  • Rolamento linear de esferas com vedação bilateral
  • Guia precisa com capacidade de carga alta
Particularidades:

a partir de 23,49 €

+ o ICMS alemão
7 resultados encontrados

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de
plástico. Eles proporcionam um funcionamento silencioso com excelentes
propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça.
Versão com mancal duplo para utilização com carga de momento.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.