Mancal para eixo compacto
alumínio
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
20,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo compacto
Material do corpo básico
alumínio
D=Furo de fixação
20
A
53
B
24
C (DIN 912)
M05
D1
6,8
D2
11
E
39
H
45
H1
25
H2
18
H3
21
M
M08
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais para eixo de design compacto com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.