Mancal para eixo compacto
alumínio
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
18,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo compacto
Material do corpo básico
alumínio
D=Furo de fixação
16
A
45
B
20
C (DIN 912)
M04
D1
5,2
D2
10
E
32
H
38
H1
22
H2
13
H3
18
M
M06
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais para eixo de design compacto com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.