Mancal Para Eixo
alumínio
- Para uma montagem fácil e um alinhamento rápido
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- Estrutura especialmente baixa
- Fixação lateral
76,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal Para Eixo
Material do corpo básico
alumínio
D=Furo de fixação
50
A
132
B
58
C (DIN 912)
M12
D1
17,5
D2
26
E
100
H
105
H1
60
H2
43
H3
49
M
M20
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais de suporte para eixos com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.