Mancal Para Eixo
alumínio
- Para uma montagem fácil e um alinhamento rápido
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- Estrutura especialmente baixa
- Fixação lateral
20,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal Para Eixo
Material do corpo básico
alumínio
D=Furo de fixação
25
A
78
B
38
C (DIN 912)
M08
D1
10,3
D2
18
E
56
H
60
H1
35
H2
26
H3
30
M
M12
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais de suporte para eixos com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.