Elemento De Aperto
para guias lineares redondas
aço
- Montagem manual rápida e simples
- Adequado para processos de fixação estática
- Distribuição simétrica da força
162,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Aperto
Tamanho
25
Versão 1
para guias lineares redondas
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro
25
F1=Força de retenção (N)
1200
M=Torque de aperto (Nm)
7
A
60
A1
9
A2
45,5
A3
41,5
A4
25
A5
65
A6
31
B1
78
D1
8,6
H1
30
H3
38
L3
52
M
M10
T
16
Torque de retenção máx. em nm
15
Descrição
Material
Carcaça de aço. A partir de do tamanho 40 em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico, fuso roscado com classe de resistência 12.9.
Alavanca de aperto em plástico, fuso roscado com classe de resistência 12.9.
Versão
Carcaça niquelada. A partir do tamanho 40 anodizado.
Alavanca de fixação com fuso roscado brunidos.
Alavanca de fixação com fuso roscado brunidos.
Indicação
Elementos de aperto operados manualmente para operações de fixação estática. O processo de fixação é feito manualmente na alavanca de aperto livremente ajustável. As mandíbulas flutuantes garantem uma distribuição de força simétrica no eixo. Até 50.000 ciclos de fixação estática (valor B10d).
O eixo deve ter uma tolerância de ± 0,01 mm e uma dureza de no mín. 54 HRC.
O eixo deve ter uma tolerância de ± 0,01 mm e uma dureza de no mín. 54 HRC.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.