Trilho De Guia
para rolamentos de rolos cruzados
aço ferramenta
- Endurecido e polido
- Pode ser usado peça de reposição para guias de deslizamento linear
- Sem fricção de arranque (sem efeito stick-slip)
41,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Versão 1
para rolamentos de rolos cruzados
Material do corpo básico
aço ferramenta
Material dos componentes
aço estrutural
B1=Largura
5,5
D=Para rodízios com diâmetro
2
G=Peso aprox. g por trilho
11
H=Altura
6
L=Comprimento
45
B
12
B2
2,5
D1
M03
D2
2,55
D3
4,4
H1
1
K
2,2
L1
7,5
L2
2X15
Descrição
Material
Trilho para guia linear em aço ferramenta 1.2842, extremidade da peça 1.0531.
Versão
Trilho para guia linear endurecido (60–62 HRC) e retificado. Extremidade da peça brunida.
Indicação
Gaiola de rolos adequada, veja 21052.
As guias lineares de trilho são montadas nas guias de deslizamento linear (21034, 21035, 21038 e 21040). Assim, elas podem ser utilizadas adicionalmente como peças de reposição.
O fornecimento ocorre como guia linear de trilho e sem gaiola de rolos. Para guias lineares de trilho adicionais e gaiola de rolos, favor encomendar separado.
As guias lineares de trilho são montadas nas guias de deslizamento linear (21034, 21035, 21038 e 21040). Assim, elas podem ser utilizadas adicionalmente como peças de reposição.
O fornecimento ocorre como guia linear de trilho e sem gaiola de rolos. Para guias lineares de trilho adicionais e gaiola de rolos, favor encomendar separado.
Indicação de desenho
1) Extremidade da peça
2) Sem gaiola de rolos (21052)
2) Sem gaiola de rolos (21052)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.