Régua De Fixação
alumínio
- Para fixação da guia de deslizamento no eixo x-y-z
- Para a fixação dos deslizadores na máquina
- Adequado para guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico 21000
13,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Régua De Fixação
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
11,5
D=Para parafuso
M05
L=Comprimento
78,9
SRED=Redução do curso
8
Adequado para carros desli
21000-080 ...
B1
6
H
8
L1
60
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063.
Indicação para encomenda
21000-020 (1 barra de fixação com parafusos de fixação)
Indicação
As barras de fixação servem tanto para a fixação das guias nos eixos x-y-z como para a fixação dos deslizadores na máquina.
A aplicação no topo leva à redução do curso.
A aplicação no topo leva à redução do curso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.