Placa De Montagem
alumínio
- Para conexão da guia linear de deslizamento no eixo x-y-z
- Superfície anodizada na cor preta
- Furos de centragem
67,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Montagem
Material do corpo básico
alumínio
A
79,5
B
37
B1
23
D1
10
D2
9
D3
5,5
D4
9
D5
5,5
H
12
H1
8
L1
68
L2
40
L3
6
L4
6
P
2,1
P1
5,5
P2
5,5
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6082.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Com as placas de montagem, duas guias de deslizamento linerar podem ser conectadas a uma configuração X-Y sem reduzir o curso.
Em conjunto com os nossos anéis de centragem 20240, a guia corrediça vertical pode ser precisamente centrada na guia corrediça horizontal e fixada com parafusos DIN 912 (07160).
Em conjunto com os nossos anéis de centragem 20240, a guia corrediça vertical pode ser precisamente centrada na guia corrediça horizontal e fixada com parafusos DIN 912 (07160).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.