Placa De Montagem
alumínio
- Para conexão da guia linear de deslizamento no eixo x-y-z
- Superfície anodizada na cor preta
- Furos de centragem
41,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Montagem
Material do corpo básico
alumínio
A
29,5
B
17
B1
10
D1
5
D2
5,5
D3
2,7
D4
5,5
D5
2,7
H
7
H1
5
L1
23,5
L2
15
L3
3,2
L4
3,5
P
1,1
P1
3,5
P2
3,5
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6082.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Com as placas de montagem, duas guias de deslizamento linerar podem ser conectadas a uma configuração X-Y sem reduzir o curso.
Em conjunto com os nossos anéis de centragem 20240, a guia corrediça vertical pode ser precisamente centrada na guia corrediça horizontal e fixada com parafusos DIN 912 (07160).
Em conjunto com os nossos anéis de centragem 20240, a guia corrediça vertical pode ser precisamente centrada na guia corrediça horizontal e fixada com parafusos DIN 912 (07160).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.