Parafuso De Fixação
aço
peça temperada
- Conjunto de montagem para instalação de uma mesa cruzada de guia linear
- Composto de 4 parafusos de fixação
- Adequado para guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico 21000
18,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso De Fixação
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça temperada
D=Rosca
M04
L=Comprimento da rosca
10
Adequado para carros desli
21000-050 ...
SW
TORX T15
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça temperada.
Indicação
Conjunto de montagem para instalação de uma mesa em cruz. Composto de 4 parafusos de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.