Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
com rolamento de rolos
ferro fund.cinz.
- Rolamento das guias corrediças em guias prismáticas endurecidas e polidas
- Concebido para cargas dinâmicas e estáticas de até 990 N
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Diferentes tamanhos com cursos de 25 a 100 mm
- Todas as superfícies externas são polidas
1 167,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
Versão 1
com rolamento de rolos
Versão 2
com placas nas extremidades
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
100
L=Comprimento da placa
260
TA=TA
6
A
40
B1
99,5
C
100
D
27,5
E
86
E1
86
H
12
I
28
L1
150
M
M06
Mx (Nm)
37
My (Nm)
80
Mz (Nm)
69
N
M06
O
15
R
6
TI
4
Z
50X2
Z1
80
f (n)
990
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
peça retificada.
Indicação
Guia na versão em alumínio sob consulta.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.