Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
com rolamento de rolos
ferro fund.cinz.
- Rolamento das guias corrediças em guias prismáticas endurecidas e polidas
- Concebido para cargas dinâmicas e estáticas de até 1284 N
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Diferentes tamanhos com cursos de 10 a 105 mm
- Todas as superfícies externas são polidas
421,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
Versão 1
com rolamento de rolos
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
40
L=Comprimento da placa
50
TA=TA
4
A
20
B1
39,5
C
17,5
D
13
E
30
E1
15
I
13
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
TI
4
f (n)
85
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
peça retificada.
Indicação
Como opção, é possível adquirir uma fixação com efeito de fechamento por força no canto lateral, sem comprometimento da geometria da guia.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
É possível fornecer deslizadores cruzados sob consulta.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
É possível fornecer deslizadores cruzados sob consulta.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.