Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
com fuso micrométrico
ferro fund.cinz.
- Recartilhado do micrômetro com escalas graduadas em 0,02 mm
- Concebido para cargas dinâmicas e estáticas de até 1130 N
- Diferentes tamanhos com cursos de 10 a 150 mm
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Todas as superfícies externas são polidas
775,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
Versão 1
com fuso micrométrico
Versão 2
com rolamento de rolos
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
60
L=Comprimento da placa
75
Para=Fuso
M06X1
TA=TA
4
A
25
B1
59,5
C
20
D
17
E
34
E1
34
H
7,5
I
18
L1
50
M
M04
Mx (Nm)
4
My (Nm)
8
Mz (Nm)
6
N
M04
O
14
R
6
T
23
TI
4
U2
36
Z
25X1
Z1
25
f (n)
289
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
A guia pode ser obtida na versão em alumínio.
A graduação no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm. Na versão 21040-040045 a graduação é de 0,01 mm. Outras escalas são possíveis sob consulta.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
* Distância dos furos de fixação na parte externa = 25 mm.
A graduação no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm. Na versão 21040-040045 a graduação é de 0,01 mm. Outras escalas são possíveis sob consulta.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
* Distância dos furos de fixação na parte externa = 25 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.