Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
com fuso micrométrico
ferro fund.cinz.
- Recartilhado do micrômetro com escalas graduadas em 0,02 mm
- Concebido para cargas dinâmicas de até 850 N
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Diferentes tamanhos com cursos de 29 a 108 mm
- Furos de centragem
892,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
Versão 1
com fuso micrométrico
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
75
L=Comprimento da placa
180
A
32
A1
19,5
A2
22
B1
74,5
C
72
D
M08X1
D1
10
D2
M05
D3
5,3
D4
10
E
62
E1
25
E2
25
E3
50
K
29
L1
105
L2
60
L3
5,5
M
M05
M1
M05
M2
M05
Mx (Nm)
5
My (Nm)
19
Mz (Nm)
6
O
22,4
P
2,1
P1
3,6
R
8
T1
0,025
T2
0,025
TA_E
4
TA_E1
6
TI_E
4
TI_E1
14
U2
48,5
f (n)
90
Descrição
Material
EN-GJL-250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Estas guias de precisão são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão. Os parafusos de ajuste médios “M1” podem ser substituídos por uma alavanca de aperto 06460.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Com cargas estáticas, é admissível um valor 10 vezes maior do que o valor ”F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
TI E = quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA E = quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
TI E1 = quantidade de furos de fixação E1/D1 na parte interior.
TI E1 = quantidade de furos de fixação E1/D1 na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Com cargas estáticas, é admissível um valor 10 vezes maior do que o valor ”F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
TI E = quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA E = quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
TI E1 = quantidade de furos de fixação E1/D1 na parte interior.
TI E1 = quantidade de furos de fixação E1/D1 na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.