Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
com fuso micrométrico
alumínio
- Para o ajuste de unidades de usinagem ou câmeras e medição, entre outros
- Diferentes tamanhos com cursos de 5 a 100 mm
- Fixação inovadora e segura sem desvio de altura e lateral.
- Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z
- Guias livres de folgas
403,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
Versão 1
com fuso micrométrico
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
80 -0,5
D=Para parafuso
M05
L=Comprimento
135
Para=Fuso
M10X1
S=Curso
50
TA=TA
8
A
34
B1
79,5
B2
40
D
23
E
60
E1
34
E2
13
H
23
I
22,5
K
26
K1
14,3
L1
80
L2
153,3
L3
173,3
M1
M05
MA
M05X10
MI
M05X7,5
Mx (Nm)
8
My (Nm)
22
Mz (Nm)
7
N
M06
O
8
TI
12
Y
14
f (n)
750
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063.
Indicação
Estas guias de deslizamento linear precisas são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão.
O valor de carga admissível indicado (F) está concebido para cargas estáticas.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
O micrômetro recartilhado para mover o carro está conectado.
M1 = Escareamento para parafuso.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/M1 na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte exterior.
O valor de carga admissível indicado (F) está concebido para cargas estáticas.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
O micrômetro recartilhado para mover o carro está conectado.
M1 = Escareamento para parafuso.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/M1 na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte exterior.
Vantagens
- Fixação inovadora e segura sem desvio de altura e lateral.
- Guias livres de folgas.
- Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z.
- Guias livres de folgas.
- Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z.
Aplicação
- Ajuste de unidades de usinagem, câmeras de medição, espelhos, microscópios e cabeçotes de laser (inclusive para usinagem de agulhas cirúrgicas).
- Ajuste preciso de cabeçotes de plasma, prismáticos ou de soldagem.
- Concentração de foco em maçaricos.
- Ajuste preciso de cabeçotes de plasma, prismáticos ou de soldagem.
- Concentração de foco em maçaricos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.