text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Gaiola De Rolos
Versão 1
para guias lineares de trilhos
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço ferramenta
D=Diâmetro dos rodízios
2
F=Carga em n/rolo
60
H=Altura
4,5
N=Quantidade de rodízios
2
N=Quantidade de rodízios
2-200
T=Divisão
4
B
0,5
N
2

Descrição

Material
Gaiola em plástico, rolos em aço ferramenta 1.2842.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem