Marcação Zero
horizontal
alumínio
preto
anodizado
- Áreas de aplicação: máquinas, mesas de trabalho, bancadas de trabalho
- Legibilidade antirreflexo
- Disponível mediante pedido em diversas variantes
5,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Marcação Zero
Versão 1
horizontal
Tipo de produto
marcação zero
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
anodizado
B=Largura
15
H=Altura
2
L=Comprimento
30
Modo de fixação
autocolante
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Escalas de alumínio versão rígida com parte traseira autocolante ou com furos. Secção transversal 15 x 2 mm.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta
– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.