Escala
vertical
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Áreas de aplicação: máquinas, mesas de trabalho, bancadas de trabalho
47,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Escala
Versão 1
vertical
Tipo de produto
escala
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
15
H=Altura
1
L1=Comprimento total
1000
L=Comprimento
1000
N=Ponto zero
em cima
S=Escalas
à esquerda
T=Divisão
1 MM
Modo de fixação
autocolante
N
em cima
S
à esquerda
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Escalas em aço inoxidável versão rígida com parte traseira autocolante. Secção transversal 15 x 1 mm.
Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante, gravadas a laser com baixo relevo.
Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta
– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.