Escala
horizontal
alumínio
preto
anodizado
- Áreas de aplicação: máquinas, mesas de trabalho, bancadas de trabalho
- Legibilidade antirreflexo
- Disponível mediante pedido em diversas variantes
34,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Escala
Versão 1
horizontal
Tipo de produto
escala
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
anodizado
B=Largura
15
H=Altura
2
L1=Comprimento total
760
L=Comprimento
750
N=Ponto zero
à esquerda
S=Escalas
abaixo
T=Divisão
1 MM
Modo de fixação
perfurações de fixação
N
à esquerda
S
abaixo
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Escalas de alumínio versão rígida com parte traseira autocolante ou com furos. Secção transversal 15 x 2 mm.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta
– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.