text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Eixos guia em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulos de portais com eixos de aço de precisão e buchas de esfera. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumático sem haste do pistão. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.

Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +70 °C
(+5 °C até +60 °C em tamanho 65)
Sob consulta
* Outros comprimentos (curso S máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram