- Adequado para processamento, fixação e aperto manual
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Forma H: sem furo transversal
- Diferentes variantes de cores
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Bucha em aço. 5.8.
Versão
Aço passivado azul.
Indicação de desenho
Forma M: com furo transversal e pino roscado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.