- Alças não são perdidas devido à fita de segurança
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto
- Tampa em diferentes combinações de cores
Descrição
Material
Manípulo em estrela de termoplástico, bucha em aço.
O cabo de segurança é feita em TPU elástico.
O cabo de segurança é feita em TPU elástico.
Versão
Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Indicação de desenho
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Acessórios
O cabo de segurança também pode ser adquirida como acessório, ver K0743.04190.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.