- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Pino de pressão endurecido
Descrição
Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, as formas D e S foram determinadas em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação
A seguir encontram-se listados os posicionadores com mola com a medida de polegadas correspondentes, as quais podem ser usadas com a chave de montagem.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.