text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Versão em aço:

Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.



Versão em aço inoxidável:

Pino de guia para travamento temperado:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4034.



Pino de guia para travamento não temperado:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4305.



Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram