text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Description

Para colar buchas, rolamentos, buchas em posições de deslocamento, prensagem e encolhimento. O contato total com a superfície evita folgas, corrosão comum e por fricção.

LOCTITE-Fixação cilíndrica tolerante ao óleo, 97990-603....
Este produto é adequado principalmente para fixação de componentes cilíndricos. Tolera mínimas contaminações da superfície provindas de óleos. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso, evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações. Indicado para fixação de rolamentos de rolos ou buchas impregnadas por óleo sobre mancais.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



LOCTITE-Fixação cilíndrica especial, 97990-638....
Este produto é indicado para fixação de componentes cilíndricos, especialmente quando há necessidade de preeenchimento de folgas de até 0,25 mm e de resistência máxima à temperatura ambiente. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso, evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C.

LOCTITE-Fixação cilíndrica universal, 97990-648....
Este produto é adequado principalmente para fixação de componentes cilíndricos. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso, evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações. Indicado para fixação de engrenagens e rodas dentadas sobre eixos de transmissão.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram