Descrição
Description
Seringa dupla – Epóxi bicomponente com partículas metálicas 97990-3450025
Metais líquidos LOCTITE-Kit-Metal são adesivos de epóxi bicomponentes, que endurecem rapidamente à temperatura ambiente, depois da mistura. Este adesivo desenvolve alta resistência sobre as superfícies metálicas. Com sua grande capacidade de preencher juntas, este sistema adesivo é adequado para superfícies rugosas não deslizantes como metais, cerâmica, superfícies duroplásticas ou de madeira.
A seringa dupla garante a relação certa de mistura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.