text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Description

Metais líquidos “LOCTITE-Kit-Metal” são adesivos de epóxi à base de aço ou alumínio. Eles definem novas referências nos procedimentos de reparos, pois oferecem alta resistência, ótima aderência, não encolhem e são resistentes contra a maioria dos solventes e lubrificantes. Após a cura, podem ser usinados manualmente como metais ou através de máquinas, assim como submetidos aos cortes de roscas e à pintura.
Com os produtos LOCTITE-Kit-Metal, você efetua de maneira simples e duradoura, reparos de rachaduras, porosidades, perfurações incorretas ou danos em tubos, tanques e peças de carroceria e de máquinas. Eles oferecem boa adesão aos metais, vidros, cerâmica e outros materiais.

Tipo S1 – 97990-3471500
Para aplicação com espátula. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas de aço são adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.

Tipo S2 – 97990-3472500
Para despejar. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas de aço são adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.

Tipo M – 97990-3474500
Para aplicação com espátula. Este adesivo de epóxi bicomponente contém partículas minerais, que após a cura, formam uma camada autolubrificante sobre a superfície, diminuindo o atrito das peças móveis. Este produto é caracterizado pelo manuseio fácil e prático, podendo ser utilizado diretamente em oficinas ou para trabalhos de manutenção.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram