Descrição
Para tarefas de colagem com flexibilidade permanente e vedação simultânea contra água, poeira, etc.
LOCTITE-Adesivo vedante flexível permanente, 97990-5366310
Transparente e de consistência pastosa. Adesivo ideal para garantir os processos de vedação, colagem e proteção de juntas. Algumas aplicações típicas consistem na vedação de janelas laterais de trens, vedação de fontes térmicas (fornos, permutadores térmicos, tubos de vapores, caldeiras), proteção e isolamento de armários de distribuição e colagem de silicones HCR. Adequado também para áreas de manutenção técnica e reparos.
Resistente às temperaturas de -50 °C até +200 °C.
LOCTITE-Adesivo vedante flexível permanente na cor preta, 97990-5368310
Cor preta e de consistência pastosa. Utilizado principalmente como selante. Além disso, pode ser usado como adesivo em aplicações com altas temperaturas. Este produto é utilizado sobretudo nas diferentes aplicações industriais, como em aparelhos domésticos, na indústria automobilística e aeronáutica.
Resistente às temperaturas de -50 °C até +200 °C.