Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Seleção de bicos dosadores de lubrificação dispostos em uma caixa organizadora com vários formatos e tamanhos de rosca.
Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato A (reto), de acordo com a norma DIN 71412:
25 peças M6x1
25 peças M8x1
15 peças M10x1
15 peças G1/8''
Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato B (45 °), de acordo com a norma DIN 71412:
10 peças M6x1
10 peças M8x1
5 peças M10x1
5 peças G1/8”
Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato B (90 °), de acordo com a norma DIN 71412:
10 peças M6x1
10 peças M8x1
5 peças M10x1
5 peças G1/8”
Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato A (reto), de acordo com a norma DIN 71412:
25 peças M6x1
25 peças M8x1
15 peças M10x1
15 peças G1/8''
Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato B (45 °), de acordo com a norma DIN 71412:
10 peças M6x1
10 peças M8x1
5 peças M10x1
5 peças G1/8”
Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato B (90 °), de acordo com a norma DIN 71412:
10 peças M6x1
10 peças M8x1
5 peças M10x1
5 peças G1/8”
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.