text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Polietileno (PE-LLD).
Versão
vermelho, verde, amarelo ou preto.
Indicação
Adequado para todos os niples com bicos dosadores de lubrificação cônicos, que estejam de acordo com a norma DIN 71412. Protege a cabeça cônica do bico dosador contra a contaminação. As diferentes cores servem, por ex., para marcação dos intervalos de lubrificação.

Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram