Material
Recipiente: polietileno de alta densidade (HDPE).
Cabeça da bomba: plástico especial resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Injetor: polipropileno resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Haste da válvula: latão. Aço inoxidável resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com latão universal.
Mola: aço inoxidável.
Vedações: Viton® (FKM).
Cabeça da bomba: plástico especial resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Injetor: polipropileno resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Haste da válvula: latão. Aço inoxidável resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com latão universal.
Mola: aço inoxidável.
Vedações: Viton® (FKM).
Versão
Recipiente: branco, transparente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Recipiente: polietileno de alta densidade (HDPE).
Cabeça da bomba: plástico especial resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Injetor: polipropileno resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Haste da válvula: latão. Aço inoxidável resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com latão universal.
Mola: aço inoxidável.
Vedações: Viton® (FKM).
Cabeça da bomba: plástico especial resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Injetor: polipropileno resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com poliamida universal.
Haste da válvula: latão. Aço inoxidável resistente aos ácidos e soluções alcalinas. Aplicação com latão universal.
Mola: aço inoxidável.
Vedações: Viton® (FKM).
Versão
Recipiente: branco, transparente.
Indicação
Pulverizador com bomba para trabalhos profissionais.
A acumulação de pressão no recipiente ocorre por bombeamento. Uma pressão de polegar sobre o botão de pulverização é suficiente para um jato de pulverização constante. Pressão operacional máxima de 2,5 bar. Com válvulas de sobrepressão e de ventilação combinadas.
Recipiente em PEAD, transparente com escala em mililitros. Alta estabilidade e grande abertura de enchimento para um enchimento e limpeza confortáveis. Estável à radiação UV.
Versão universal: adequada para solventes (exceto acetona) e óleos minerais finos. Com bico regulador (jato de forma pontual e jato cônico) ou bico de jato em leque.
Versão para ácidos diluídos: apropriada para o valor de pH de 1 a 7.
Versão para soluções alcalinas diluídas: adequada para valores de pH de 7 a 14.
A acumulação de pressão no recipiente ocorre por bombeamento. Uma pressão de polegar sobre o botão de pulverização é suficiente para um jato de pulverização constante. Pressão operacional máxima de 2,5 bar. Com válvulas de sobrepressão e de ventilação combinadas.
Recipiente em PEAD, transparente com escala em mililitros. Alta estabilidade e grande abertura de enchimento para um enchimento e limpeza confortáveis. Estável à radiação UV.
Versão universal: adequada para solventes (exceto acetona) e óleos minerais finos. Com bico regulador (jato de forma pontual e jato cônico) ou bico de jato em leque.
Versão para ácidos diluídos: apropriada para o valor de pH de 1 a 7.
Versão para soluções alcalinas diluídas: adequada para valores de pH de 7 a 14.
Faixa de temperatura
+5 °C a +30 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.