text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça: aço.
Cabeça da pistola de graxa: zamak
Indicação
Pistola de graxa de alavanca única próxima da norma DIN 1283
para cartuchos de graxa de 400 g ou 500 cm³ de graxa solta O pistão da bomba tem uma alta precisão de encaixe ao cilindro. Com isso não ocorre nenhuma lubrificação em falso. Descarga rápida por meia rotação do tubo da pistola de graxa.

Através de uma simples mudança no cabo (Spanner) é possível passar de um fornecimento de alto volume de graxa para uma alta pressão.

Entrega com tubo difusor reto e bocal.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram