text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Rosca de conexão: aço
Revestimento: Ø8 poliamida 12, macia. Ø11 poliuretano, estabilizado por micróbios.
Revestimento interno: poliamida 6, macia.
Reforço: poliéster, altamente resistente
Indicação
Mangueiras blindadas de alta pressão para pistolas de graxa
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram