Separador
plástico
preto
- Adaptados para utilização em recipientes de armazenamento Eurobox
- Muito estável
- Combináveis aleatoriamente
- Reutilizável
- De fácil limpeza
1,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Separador
Forma
A
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
preto
H=Altura
39
L=Comprimento
200
Tipo da forma
curto
Descrição
Material
Poliamida (PA 6).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.