Capa De Proteção
polietileno
azul
- Altamente elásticas
- Resistentes à ruptura
- Reutilizáveis várias vezes, graças ao efeito elástico que retorna o diâmetro ao estado original
- Manuseio seguro
- Se adapta à geometria do produto
1,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Capa De Proteção
Material do corpo básico
polietileno
Cor do corpo básico
azul
D1=Diâmetro interno
15
D=Diâmetro recomendado
10-15 MM
L1=Comprimento útil
70
L=Comprimento
80
Descrição
Material
Polietileno.
Indicação
Telas de proteção com alojamento cilíndrico para o fácil manuseio com um fundo fechado para alta proteção de pontas e extremidades.
Aplicação
Ideal como tela de proteção para instrumentos e agulhas de osteosíntese, assim como para a proteção de pontas e roscas de peças de altíssima qualidade.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.