text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Proteção de cantos fabricada de EPDM ou PVC.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Versão
preto.
Indicação
Além das funções de proteção de cantos e bordas, estes perfis servem adicionalmente como elemento de vedação contra umidade, poeira e sujeira para outros componentes, como portas, abas ou tampas de caixas.
Dependendo da forma do perfil de borracha esponjosa, é possível obter várias possibilidades de aplicação nas mais diferentes áreas.

Recomendamos uma compressão máxima dos perfis de vedação de 50%.
Para garantir a melhor qualidade de vedação, deve-se observar o grau de compressão de 30 a 40%.
Estes dados são apenas recomendações. Na prática, dependendo do tipo de aplicação e dos componentes embutidos, eles são individuais.
Montagem
Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de vedação na montagem, que ele será fixado automaticamente. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram