- Faixa de pressão de trabalho até 70 bar
- Forma da estrutura compacta para espaços limitados
- Rotação de 360°
- Resistente contra várias substâncias químicas e solventes
Descrição
Material
Copolímero acetal (POM).
Bico injetor de aço inoxidável.
Bico injetor de aço inoxidável.
Versão
Cor azul/laranja.
Indicação
Graças ao design especialmente compacto, o bico injetor de alta pressão serve adequadamente para aplicação em espaços estreitos. Em estado roscado, o bico injetor pode ser regulado por meio de um pino (por exemplo por uma chave Allen), permanecendo estável na sua posição. Não é necessário o uso de uma trava de segurança adicional. Ele pode ser girado 360° e suportar uma faixa de pressão de trabalho até 70 bar.
Resistente a: acetona, álcool, etil, graxas, óleos, detergentes para lavar louça, gasolina, tintas, solventes, hidróxido de sódio.
Não resistente a: cloro, ácidos, hidróxido de amônio, bases fortes, soluções iônicas de hipoclorito, hipoclorito de sódio.
Angulo de rotação do injetor até 72°.
Resistente a: acetona, álcool, etil, graxas, óleos, detergentes para lavar louça, gasolina, tintas, solventes, hidróxido de sódio.
Não resistente a: cloro, ácidos, hidróxido de amônio, bases fortes, soluções iônicas de hipoclorito, hipoclorito de sódio.
Angulo de rotação do injetor até 72°.
Faixa de temperatura
Faixa máxima de temperatura 50 ºC.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.