text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aleación de aluminio.
Versión
Fresado y anodizado.
Indicación
El ángulo de giro se puede montar en la mesa redonda de posicionamiento para ofrecer otras posibilidades de montaje.
Adecuado para 21160 en cualquier tamaño.
Indicación sobre el dibujo
1) D3 para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron

Ángulos de giro

Los ángulos de giro de norelem se pueden montar facilmente con mesas redondas de posicionamiento, con una simple unión por tornillos según el principio modular. Así se abre un mayor abanico de posibilidades de montaje.

La gama de productos de norelem abarca ángulos de giro de tamaños adaptados a las mesas de posicionamiento con diámetros de guía de 4, 8, 12 y 25 mm. Además hay disponibles tres tamaños de mesas redondas de posicionamiento.