Material
Cuerpo base y arandela giratoria de aleación de aluminio.
Árbol de acero inoxidable.
Árbol de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base y arandela giratoria anodizados.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base y arandela giratoria de aleación de aluminio.
Árbol de acero inoxidable.
Árbol de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base y arandela giratoria anodizados.
Indicación
Soltando la palanca de sujeción se puede girar la arandela giratoria sobre el cuerpo base. Se puede girar 360°. La arandela giratoria encaja cada 90° (21150-25, cada 45°). El enclavamiento consiste en una pieza de precisión de bola que se puede retirar fácilmente.
Para el ajuste del ángulo se utiliza una graduación de 2° de precisión.
La arandela giratoria de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Para el ajuste del ángulo se utiliza una graduación de 2° de precisión.
La arandela giratoria de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de montaje para el prensado de la tuerca
2) La tuerca hexagonal DIN 934 (8X) se puede prensar M (D4)
3) Avellanado según DIN 974-1 (D4)
2) La tuerca hexagonal DIN 934 (8X) se puede prensar M (D4)
3) Avellanado según DIN 974-1 (D4)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.