Material
Carril guía de acero para herramientas 1.2842, piezas terminales 1.0531.
Versión
Carril guía endurecido (60-62 HRC) y pulido. Pieza terminal bruñida.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carril guía de acero para herramientas 1.2842, piezas terminales 1.0531.
Versión
Carril guía endurecido (60-62 HRC) y pulido. Pieza terminal bruñida.
Indicación
Jaula de rodillos adecuada, ver 21052.
Los carriles guía están montados en las guías de carro (21034, 21035, 21038 y 21040). Por tanto, también se pueden utilizar como piezas de repuesto.
Se suministra como carril guía único y sin jaula de rodillos. Los demás carriles guía y la jaula de rodillos se debe pedir por separado.
Los carriles guía están montados en las guías de carro (21034, 21035, 21038 y 21040). Por tanto, también se pueden utilizar como piezas de repuesto.
Se suministra como carril guía único y sin jaula de rodillos. Los demás carriles guía y la jaula de rodillos se debe pedir por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza terminal
2) Sin jaula de rodillos (21052)
2) Sin jaula de rodillos (21052)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.